Descargar documento () de 20
We make what matters work*

174304
XLSD5S1465

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, closed IP55, left or right-hinged, HxW = 1400 x 650mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
174304
EAN
4015081707669
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
642 mm
Product Weight
4.2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA 4X
Material
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.