Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

1747

Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector, FMC, 90° angle, Insulated, Malleable iron, 4"

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FMC clamp type connector
Catalog Number
1747
UPC
784564117472
Product Length/Depth
19.3 in
Product Height
8.9 in
Product Width
8.1 in
Product Weight
15.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Certificaciones y cumplimientos

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Especificaciones del producto

Conduit type
FMC
Style
Clamp
Material
Malleable iron
Connector type
90° angle
Insulator
Insulated
Trade size
4"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.