Descargar documento () de 20
We make what matters work*

175GFMSJ65E

Eaton Bussmann series Fuse, , 50A:65A, Barrels:1, Current Rating:65A, Fuse Indicator:With Indicator, Fuse Type:High Voltage, Interrupt Capacity:65 KA, Interrupt Rating:65 KA, Maximum Design Voltage:17.5 kV

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Bussmann series DIN-E medium voltage fuse
Catalog Number
175GFMSJ65E
UPC
786689021603
Product Length/Depth
20.078 in
Product Height
2.992 in
Product Width
2.992 in
Product Weight
10.449 lb
Compliances
CE

Especificaciones del producto

Amperage Rating
65 A
Fuse indicator
With Indicator
Barrels
1
Construction type
High voltage
Resistance
21.7 ohms
Interrupt rating
65 kAIC
Quantity
1
Voltage rating
17.5 kV

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.