Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

177740
FRBM6-B13/1N/003-A

Eaton Moeller series xEffect - FRBm6/M RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection. RCD/MCB combination, 13A, 30mA, MCB B trip char., 1pole+N, RCCB trip char.: A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRBm6 RCBO - residual-current circuit breaker with overcurrent protection
Catalog Number
177740
EAN
4015081723133
Product Length/Depth
80 mm
Product Height
75 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.216 kg
Compliances
CE Marked
RoHS conform
Certifications
CE

Programa de entrega

Basic function
Combined RCD/MCB devices
Number of poles (total)
2
Type
RCBO
Application
Switchgear for industrial and advanced commercial applications
10.5 Protection against electric shock
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated.
10.6 Incorporation of switching devices and components
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated.

Datos técnicos - eléctricos

Type
RCBO

Verificación de diseño según IEC/EN 61439 - Datos técnicos

10.9.3 Impulse withstand voltage
Is the panel builder's responsibility.
Operating ambient temperature - min
-25 °C
Operating ambient temperature - min
-25 °C

Verificación de diseño según IEC/EN 61439
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
Datos técnicos ETIM 7.0

Release characteristic
B
10.2.5 Lifting
Does not apply, since the entire switchgear needs to be evaluated.
Current limiting class
3
Rated short-circuit breaking capacity (EN 60947-2)
0 kA
Disconnection characteristic
Undelayed
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
Built-in depth
75.5 mm
Surge current capacity
0.25 kA
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas