Descargar documento () de 20
We make what matters work*

178101
Z-TC/SD-4P

Eaton Distribution board accessory, Clamp cover, 4 p

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
178101
EAN
4015081733767
Product Length/Depth
70.4 mm
Product Height
10.2 mm
Product Width
17.3 mm
Product Weight
0.007 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Natural color
White
Degree of protection
IK00
IP20
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.