Descargar documento () de 20
We make what matters work*

178102
Z-TC/MCB-1TE

Eaton Distribution board accessory, Cover for miniature circuit-breaker, 1 space unit

Especificaciones generales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
178102
EAN
4015081733774
Product Length/Depth
17.3 mm
Product Height
28.8 mm
Product Width
19.3 mm
Product Weight
0.003 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Natural color
White
Degree of protection
IK00
IP20
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.