Descargar documento () de 20
We make what matters work*

178103
Z-TC/MCB-1,5TE

Eaton Distribution board accessory, Cover for miniature circuit-breaker, 1.5 space units

Especificaciones generales

Product Name
Eaton distribution board accessory
Catalog Number
178103
EAN
4015081733781
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
26.8 mm
Product Width
22.3 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Natural color
White
Degree of protection
IP20
IK00
Surface finishing
Matt
Surface protection
Untreated
Material quality
Thermoplastic
Utilization
Other
RAL-number (Akin)
0
Material
Plastic
Model
Other
Fastening type
Engage (snap)
Imprint/indication
None

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.