Descargar documento () de 20
We make what matters work*

182583

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Switch-disconnectors mounting unit Dumeco, 160/400-800-RH

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
182583
EAN
4015081775118
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
299 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
5.15 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Metal
Model
Other

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.