Descargar documento () de 20
We make what matters work*

183001
XNH23-BT

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Box terminal for NH fuse-switch NH2 up to NH3 95-300 mm²

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect XNH box terminal
Catalog Number
183001
EAN
4015081779284
Product Length/Depth
56 mm
Product Height
28 mm
Product Width
40 mm
Product Weight
0.149 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Connection technique
Box terminal
For fuse size
3
2
Type
Accessory
Special features
  • 95 - 300 mm², Cu/Al
  • Not for use in combination with mechanical fuse monitoring XNH...-XMFM.

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.