Descargar documento () de 20
We make what matters work*

183008
XNH2-XPRC

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Cable clamp for NH fuse-switch NH2 120-240 mm²

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect XNH clamp
Catalog Number
183008
EAN
4015081779352
Product Length/Depth
22 mm
Product Height
45 mm
Product Width
42 mm
Product Weight
0.16 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Prism terminal
Connection technique
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
2
Type
Accessory
Special features
120 - 240 mm², Cu/Al

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.