Descargar documento () de 20
We make what matters work*

183010

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Double cable clamp for NH fuse-switch, 2 x 70-95 mm²

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect XNH clamp
Catalog Number
183010
EAN
4015081779376
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
50 mm
Product Width
37 mm
Product Weight
0.153 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Double-prism terminal
Connection technique
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
1
Type
Accessory
Special features
  • 2 x 70 - 95 mm², Cu/Al
  • Not for use in combination with mechanical fuse monitoring XNH...-XMFM.

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.