Descargar documento () de 20
We make what matters work*

183012
XNH3-X2PRC

Eaton xEffect - XNH circuit protection. Double cable clamp for NH fuse-switch, 2 x 120-240 mm²

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEffect XNH clamp
Catalog Number
183012
EAN
4015081779390
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
70 mm
Product Width
45 mm
Product Weight
0.318 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Accessory/spare part type
Connection technique
Double-prism terminal
Accessory
Functions
Accessory
For fuse size
3
Type
Accessory
Special features
  • 2 x 120 - 240 mm², Cu/Al
  • Not for use in combination with mechanical fuse monitoring XNH...-XMFM.

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.