Descargar documento () de 20
We make what matters work*

184522
BPZ-FP-XNH1/2/SASY-400-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Multiple mounting front plate for NH switch-disconnectors, W=400mm, XNH1/2 3p, busbar mounting

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
184522
EAN
4015081785612
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
455 mm
Product Width
325 mm
Product Weight
2 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
400 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.