Descargar documento () de 20
We make what matters work*

184523
BPZ-FP-XNH1/2/3/SASY-600-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Multiple mounting front plate for NH switch-disconnectors, W=600mm, XNH1/2/3 3p, busbar mounting

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
184523
EAN
4015081785629
Product Length/Depth
75 mm
Product Height
455 mm
Product Width
525 mm
Product Weight
3.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.