Descargar documento () de 20
We make what matters work*

184977
BPZ-KB-12/250

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. 4-pole busbar system xClic, 250A

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
184977
EAN
4015081804030
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
81 mm
Product Width
232 mm
Product Weight
0.57 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
N-rail
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - max
10 mm²
Conductor cross section (flexible, fine-strand) with cable end sleeve - min
1.5 mm²
Amperage rating
250 A
Number of poles
Four-pole
Number of clamp positions per pole
6

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.