Descargar documento () de 20
We make what matters work*

187385
FRCMM-40/2/05-G/F

FRCMM-40/2/05-G/F. Residual current circuit breaker (RCCB), 40A, 2p, 500mA, type G/F

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FRCmM Type F RCCB
Catalog Number
187385
EAN
4015081824434
Product Length/Depth
76 mm
Product Height
80 mm
Product Width
35 mm
Product Weight
0.201 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
ÖVE E 8601

Especificaciones del producto

Amperage Rating
40 A
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
Interlocking device
Frame
45 mm
Frequency rating
50 Hz / 60 Hz
Pollution degree
2
Mounting Method
DIN rail
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Rated short-time withstand current (Icw)
10 kA
Short-circuit rating
63 A (max. admissible back-up fuse)
Status indication
White / blue
Terminal protection
Finger and hand touch safe, DGUV VS3, EN 50274
Terminals (top and bottom)
Twin-purpose terminals
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
70.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
16 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1.5 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
35 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1.5 mm²
Fault current rating
500 mA
Contact position indicator color
Red / green
Degree of protection
IP20
Number of poles
Two-pole
Leakage current type
F
Type
  • FRCmM
  • Residual current circuit breakers
  • Type G/F (ÖVE E 8601)
Rated fault current - max
0.5 A
Rated fault current - min
0.5 A
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
40 A
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Surge current capacity
3 kA
Width in number of modular spacings
2
Voltage type
AC
RAL-number
7035
Color
Gray
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.