Descargar documento () de 20
We make what matters work*

187913
XLSS144

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Side walls (1 pair), closed, for HxD = 1400 x 400mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
187913
EAN
4015081855988
Product Length/Depth
30 mm
Product Height
1307 mm
Product Width
282 mm
Product Weight
10.8 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.