Descargar documento () de 20
We make what matters work*

188005

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1600 x 600mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188005
EAN
4015081856909
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
592 mm
Product Weight
18.1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.