Descargar documento () de 20
We make what matters work*

188007

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, two wings, HxW = 1600 x 1000mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
188007
EAN
4015081856923
Product Length/Depth
50 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
33.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.