Descargar documento () de 20
We make what matters work*

188213

BPZ-SF-DP-200. Partition for shared composition, vertical, H=200mm

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic installation component
Catalog Number
188213
EAN
4015081860845
Product Length/Depth
160 mm
Product Height
193.1 mm
Product Width
32 mm
Product Weight
0.5 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Additional equipment
Color
Stainless steel
RAL-number
0
Material
Metal
Model
Connector / partition piece
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.