Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

18X

Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut, Rigid/IMC, Steel, 3"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series thin construction locknut
Catalog Number
18X
UPC
784564110183
Product Length/Depth
3.96 in
Product Height
1.24 in
Product Width
1.37 in
Product Weight
0.066 lb

Especificaciones del producto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Material
Steel
Conduit type
Rigid/IMC
Trade size
3"

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.