Descargar documento () de 20

191036

Eaton xEffect xVtl Mounting kit for 200 mm wide and vertically BusBar height 1800mm

General specifications

Product Name
Eaton xEffect xVtl mounting kit
Catalog Number
191036
EAN
4015081914142
Product Length/Depth
42 mm
Product Height
1760 mm
Product Width
62 mm
Product Weight
3.91 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Stainless steel
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
1800 mm
Suitable for enclosure building width
200 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.