Descargar documento () de 20
We make what matters work*

191232
M30-AFX

Eaton Moeller® series M30 Anti-rotation tab

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series M30 anti-rotation tab
Catalog Number
191232
EAN
4015081917303
Product Length/Depth
46 mm
Product Height
14 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.011 kg
Compliances
CE
Catalog Notes
automatic plate thickness setting (1.5 mm - 5.5 mm)

Especificaciones del producto

Accessories
Anti-rotation tab
Accessory/spare part type
Spare part
Connection to SmartWire-DT
No
Electrical accessory type
Other
Mechanical accessory type
Other
Force for positive opening - min
0 N

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.