Descargar documento () de 20
We make what matters work*

191838

Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB Miniature circuit breaker, 50 A, 1p, characteristic: B, RT-SP

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series xEffect - FAZ-NA, FAZ-RT MCB
Catalog Number
191838
EAN
4015081923595
Product Length/Depth
105 mm
Product Height
75.5 mm
Product Width
17.7 mm
Product Weight
0.128 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Amperage Rating
50 A
Pollution degree
2
Degree of protection
IP20
Rated impulse withstand voltage (Uimp)
4 kV
Ambient operating temperature - max
75 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Built-in depth
75.5 mm
Connectable conductor cross section (multi-wired) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (multi-wired) - min
1 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - max
25 mm²
Connectable conductor cross section (solid-core) - min
1 mm²
Current limiting class
3
Frequency rating - max
60 Hz
Frequency rating - min
50 Hz
Width in number of modular spacings
1
Voltage type
AC
Overvoltage category
III
Release characteristic
B
Number of poles (protected)
1
Number of poles (total)
1
Rated insulation voltage (Ui)
440 V
Rated operational voltage (Ue) - max
240 V
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 230 V
15 kA
Rated short-circuit breaking capacity (IEC 60947-2)- Icu at 400 V
15 kA
Power loss
4.4 W

Exportar especificación del producto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autenticar producto

Ingrese su número de serie de 16 a 17 dígitos
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.
Complete el desafío Captcha antes de autenticarse.
Contáctenos para reportar problemas
x
Reportar un problema
Ingrese su nombre completo.
x
Gracias, su problema ha sido enviado; nuestro equipo de productos se comunicará con usted pronto.
Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.