Descargar documento () de 20
We make what matters work*

192463
NZMH2-MX140-NA

NZMH2-MX140-NA. NZM2 PXR20 circuit breaker, 140A, 3p, Screw terminal, UL/CSA

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller series NZM molded case circuit breaker electronic
Catalog Number
192463
EAN
4015081931910
Product Length/Depth
149 mm
Product Height
195 mm
Product Width
105 mm
Product Weight
2.345 kg
Compliances
RoHS conform
Certifications
Specially designed for North America
IEC
UL listed
UL (File No. E31593)
IEC 60947-2
UL 489
UL508
CSA (Class No. 1432-01)
CE marking
CSA-C22.2 No. 5-09
UL/CSA
UL (Category Control Number DIVQ)
CSA certified
CSA (File No. 22086)

Especificaciones del producto

Amperage Rating
140 A
Voltage rating
690 V - 690 V
Circuit breaker frame type
NZM2
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
Thermal protection
Mounting Method
Built-in device fixed built-in technique
Fixed
Equipment heat dissipation, current-dependent
16.17 W
Ambient operating temperature - max
70 °C
Ambient operating temperature - min
-25 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
40 °C
Rated insulation voltage (Ui)
690 V
Rated operating power at AC-3, 230 V
45 kW
Rated operating power at AC-3, 400 V
75 kW
Switch off technique
Electronic
Degree of protection
IP20
Direction of incoming supply
As required
Electrical connection type of main circuit
Screw connection
Number of poles
Three-pole
Functions
Motor protection
Phase failure sensitive
Current limiting circuit breaker
Type
Circuit breaker
Special features
  • Rated current = rated uninterrupted current: 140 A
  • Switches conform to UL/CSA as well as the IEC regulations. IEC switching performance values are contained on the rating plate.
Application
Branch circuits, feeder circuits
Rated operational current for specified heat dissipation (In)
140 A
Short-circuit release non-delayed setting - max
2520 A
Short-circuit release non-delayed setting - min
280 A
Handle type
Rocker lever
Instantaneous current setting (Ii) - max
2520 A
Instantaneous current setting (Ii) - min
280 A
Overload current setting (Ir) - max
140 A
Overload current setting (Ir) - min
56 A
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated short-circuit breaking capacity Ics (IEC/EN 60947) at 440 V, 50/60 Hz
150 kA
Rated operating voltage Ue (UL) - max
480 V
Release system
Electronic release
Rated short-circuit breaking capacity Icu (IEC/EN 60947) at 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Power loss
16.17 W
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
El número de serie que ingresó no debe contener caracteres especiales. El número de serie que ingresó no es correcto, debe ser de 16 o 17 dígitos. No se encontró el número de serie que ingresó. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El número de serie que ingresó no coincide con el producto. Verifique el número de serie de su producto e inténtelo de nuevo. Haga clic aquí para navegar a la página del producto para el número de serie que ha ingresado El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda.
Número de serie
Restablecer El número de serie es SOSPECHOSO. reporte este problema para obtener más ayuda. Eaton no reconoce el número de serie y es inválido. Utilice este formulario para reporte este problema para obtener más ayuda.
Ingrese el código de autenticación de 6 dígitos
El producto que ingresó es sospechoso. Inténtelo de nuevo. reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación que ingrese no coincide con nuestros registros para este número de serie. Inténtelo de nuevo o reporte este problema para obtener más ayuda. Código de autenticación no válido. hex. debe tener 1 o 2 caracteres de largo reporte este problema para obtener más ayuda. El código de autenticación es obligatorio reporte este problema para obtener más ayuda.