Descargar documento () de 20
We make what matters work*

193054

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed Aluminum, for WxD = 650 x 800mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193054
EAN
9010238003569
Product Length/Depth
675 mm
Product Height
8 mm
Product Width
550 mm
Product Weight
5.09 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
Cable entry
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
0
Suitable for enclosure building length/depth
800 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Aluminum
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.