Descargar documento () de 20
We make what matters work*

193068
XLST533

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Bottom-/top plate, closed, for WxD = 300 x 300mm, IP55, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
193068
EAN
9010238003705
Product Length/Depth
182 mm
Product Height
18 mm
Product Width
207 mm
Product Weight
1.3 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
300 mm
Suitable for enclosure building width
300 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.