Descargar documento () de 20
We make what matters work*

193237
BPZ-DMS-600/12-R-P

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Metal door, 3-point locking mechanism with clip-down handle, right-hinged, IP55, HxW=1230x570mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
193237
EAN
9010238007765
Product Length/Depth
60 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
596 mm
Product Weight
9.7 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.