Descargar documento () de 20
We make what matters work*

193926
BPZ-FP-S-600/050-BL

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate, 600/050-BL

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic other accessory
Catalog Number
193926
EAN
9010238042650
Product Length/Depth
20 mm
Product Height
50 mm
Product Width
520 mm
Product Weight
0.55 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
600 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.