Descargar documento () de 20
We make what matters work*

195394
BPZ-FP/S-NZM1X-4/4-800-MV

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Front plate multiple mounting NZM1, vertical, HxW=200x800mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic front plate
Catalog Number
195394
EAN
9010238092662
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
199 mm
Product Width
720 mm
Product Weight
2.4 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Additional equipment
Number of height units
0
Suitable for enclosure building width
800 mm
Surface finishing
Powder coating
Material
Steel
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.