Descargar documento () de 20
We make what matters work*

195997
XLSR31865

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1800 x 650mm, IP31, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
195997
EAN
9008790951664
Product Length/Depth
18 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
557 mm
Product Weight
12.26 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
20 mm
Suitable for enclosure building width
650 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.