Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196014
XLSR4168

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Rear wall ventilated, for HxW = 1600 x 800mm, IP42, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196014
EAN
9008790951824
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1507 mm
Product Width
707 mm
Product Weight
17.55 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Modular spacing
25 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
40 mm
Suitable for enclosure building width
800 mm
Material
Steel
Suitable for
Rear panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.