Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196040
XLSD3L1485

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges left, HxW = 1400 x 850mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196040
EAN
9008790952043
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1340 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
21.04 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.