Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196055

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP31, hinges right, HxW = 1800 x 850mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196055
EAN
9008790952197
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
842 mm
Product Weight
27.85 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP31
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.