Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196084
XLSD4D1811

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, two wings, HxW = 1800 x 1100mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196084
EAN
9008790955549
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
1740 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
42.355 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Symmetrically divided double wing door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.