Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196095

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Section door, ventilated IP42, hinges right, HxW = 1600 x 300mm, grey

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196095
EAN
9008790952586
Product Length/Depth
27 mm
Product Height
1540 mm
Product Width
292 mm
Product Weight
11.87 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
Degree of protection
IP42
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.