Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196151

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Top Panel, IP42, for WxD = 1100 x 400mm, grey

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196151
EAN
9008790953132
Product Length/Depth
81 mm
Product Height
282 mm
Product Width
1007 mm
Product Weight
7.3 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Fitted with:
De-aeration
Surface finishing
Powder coating
Color
Gray
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
1100 mm
Material
Steel
Suitable for
Roof planking
Bottom planking

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.