Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196188
XLABF20

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Busbar support, clamp bracket for 2x 20x10mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196188
EAN
9008790953491
Product Length/Depth
30.1 mm
Product Height
72.5 mm
Product Width
36 mm
Product Weight
0.1 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Current rating - max
950 A
Busbar distance
185 mm
Number of poles
Single-pole

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.