Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196216
XLPF14

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Mounting Sidewall for Sectionheight 1400mm, depth 200mm

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196216
EAN
9008790953743
Product Length/Depth
200 mm
Product Height
1359 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
8 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Surface finishing
Galvanized
Color
Gray
Modular spacing
200 mm
Number of height units
0
RAL-number
7035
Suitable for enclosure building length/depth
250 mm
Material
Steel
Suitable for
Side panel use

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.