Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196425
XLADE

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. Vertical busbar, lower support

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196425
EAN
9008790955464
Product Length/Depth
76.5 mm
Product Height
95 mm
Product Width
288 mm
Product Weight
0.52 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Current rating - max
1600 A
Busbar distance
60 mm
Number of poles
Four-pole

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.