Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196791
BPZ-DMS-600/12-P-W

Eaton xEnergy Basic LV systems Low voltage switchgear. Steel sheet door with clip-down handle IP55 HxW=1230x570mm, W

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Basic door
Catalog Number
196791
EAN
9008790982330
Product Length/Depth
55 mm
Product Height
1227 mm
Product Width
570 mm
Product Weight
7 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Type
Additional equipment
Features
EMC-version
Surface finishing
Powder coating
Color
White
Degree of protection
IP55
NEMA Other
Material
Steel
Model
Stop door
Functions
Additional equipment

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.