Descargar documento () de 20
We make what matters work*

196883
XLSVN

Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear. N rail angle bracket for cabling box, vertical

Especificaciones generales

Product Name
Eaton xEnergy Light LV systems LV switchgear
Catalog Number
196883
EAN
9008790993350
Product Length/Depth
39 mm
Product Height
1707 mm
Product Width
332 mm
Product Weight
10.28 kg
Compliances
RoHS conform

Especificaciones del producto

Color
Zinc
RAL-number
0
Suitable for enclosure building height
2000 mm
Suitable for enclosure building length/depth
400 mm
Suitable for enclosure building width
425 mm
Material
Metal
Model
Mounting kit

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.