Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197653
MEMORY-CFAST-A1-S

Eaton XV Compact flash memory card for XP500

Especificaciones generales

Product Name
Eaton XV Accessory Memory card
Catalog Number
197653
EAN
7640130099333
Product Length/Depth
41.6 mm
Product Height
3.6 mm
Product Width
36.4 mm
Product Weight
0.015 kg
Certifications
UL/CSA certification not required
Catalog Notes
not relevant

Especificaciones del producto

Used with
XP-503
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
Accessory/spare part type
Other
Memory capacity
4,000,000 kByte
Ambient operating temperature - max
50 °C
Ambient operating temperature - min
0 °C
Memory type
Other
Product category
  • Visualisation solutions XP
  • XP-503

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.