Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197680
E57G-12SNN2-Q

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=12 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 2 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197680
EAN
4015081947874
Product Length/Depth
68.7 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.027 kg
Certifications
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL File No.: E166051
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.