Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197705

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=12 mm, 1 N/O, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 8 mm, Non-flush mounting, PNP, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197705
EAN
4015081948123
Product Length/Depth
64.1 mm
Product Height
12 mm
Product Width
12 mm
Product Weight
0.086 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E166051
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.