Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197709

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=18 mm, 1 N/C, 3-wire, 2 m connection cable, Sn= 8 mm, Flush mounting, NPN, Stainless steel

General specifications

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197709
EAN
4015081948161
Product Length/Depth
65.9 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.138 kg
Certifications
UL 508
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E166051
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

eCAD model

Instrucciones de instalación

mCAD model

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.