Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197736
E57G-18UPN12-Q

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=18 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 12 mm, Non-flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197736
EAN
4015081948437
Product Length/Depth
69.2 mm
Product Height
18 mm
Product Width
18 mm
Product Weight
0.05 kg
Certifications
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL Listed
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
IEC/EN 60947-5-2
UL 508

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.