Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197755
E57G-30UNC15-C2

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197755
EAN
4015081948628
Product Length/Depth
67.7 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.177 kg
Certifications
UL Listed
Certified by UL for use in Canada
UL 508
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.