Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197762
E57G-30UNN22-Q

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 6 - 48 V DC, d=30 mm, 1 N/O, Plug-in connection M12 x 1, 3-wire, Sn= 22 mm, Non-flush mounting, NPN, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197762
EAN
4015081948697
Product Length/Depth
70.9 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.114 kg
Certifications
UL 508
UL Listed
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E166051
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.