Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

197763
E57G-30UPC15-C2

Eaton Moeller series E57G General purpose series, Proximity switch, 10 - 30 V DC, d=30 mm, 1 N/C, 2 m connection cable, 3-wire, Sn= 15 mm, Non-flush mounting, PNP, Stainless steel

Especificaciones generales

Product Name
Eaton Moeller® series E57G Proximity switch
Catalog Number
197763
EAN
4015081948703
Product Length/Depth
67.7 mm
Product Height
30 mm
Product Width
30 mm
Product Weight
0.177 kg
Certifications
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
UL Listed
UL File No.: E166051
Certified by UL for use in Canada

Exportar especificación del producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.